A Martin fabrica Roletes de serviço pesado e componentes que excedem os padrões CEMA. Sua construção robusta e projeto de vedação de triplo labirinto que permite aos Roletes operarem sem problemas nas aplicações mais agressivas durante toda sua vida útil. Com Roletes disponíveis quando e onde precisar, a Martin fornece uma solução completa para suas necessidades de Transportadores de Correias.
Roletes Triplos de Cargas
Os Roletes Triplos de Cargas são projetados para suportar a correia e o material que está sendo transportado. Os Roletes de Carga normalmente estão compostos de três Roletes, dois dos quais podem estar inclinados a 20, 35 ou 40 graus. Os Roletes de Carga Martin cumprem ou superam os limites de carga estabelecidos pela (CEMA) Conveyor Equipment Manufacturers Association (CEMA).
Roletes Triplos Deslocados
Os Roletes Triplos Deslocados são usados devido ao seu projeto de baixo perfil. Normalmente consiste de um rolete longo no centro e dois mais curtos inclinados. Este projeto carrega o material e permite que a seleção e separação seja fácil. Os Roletes Triplos Deslocados estão disponíveis em aço ou como Roletes de Impacto.
Roletes Auto Alinhantes
Os Roletes Auto Alinhantes são usados para evitar que a correia se desalinhe devido a condições ambientais. Os Roletes Auto Alinhantes giram e guiam a correia para que volte ao centro dos Roletes de Carga. Os Roletes Auto Alinhantes podem ser de carga, inclinados ou planos.
Roletes de Impacto
Os Roletes de Impacto estão localizados em pontos de carga e transferência. Os roletes estão equipados com discos de borracha que absorvem o impacto e reduzem danos à correia. Os cavaletes dos Roletes de Impacto são reforçados para aumentar a resistência a carga de materiais pesados.
Roletes de Retorno
Os Roletes de Retorno são usados para suportar a correia no lado de retorno quando o material transportado não é pegajoso, corrosivo ou excessivamente abrasivo. Estes roletes estão disponíveis em uma variedade de revestimentos adequados para cada aplicação específica.
Roletes de Eixo Vivo
Os Roletes de Eixo Vivo são fornecidos como mancais. Tipicamente utilizados em aplicações de alimentação ou com altas tensões de correias não adequadas para os roletes convencionais. Os Roletes de Eixo Vivo estão disponíveis em configurações de impacto com discos de borracha espaçados ou em aço.
Roletes de Retorno com Discos de Borracha
Roletes de Canal Inserido de Impacto
Os Roletes de Retorno com Discos de Borracha suportam correias no lado de retorno quando estão transportando materiais pegajosos ou abrasivos. Os discos de borracha se flexionam e oferecem alívio para evitar o acúmulo de material causado por reabastecimento excessivo. Os Roletes possuem extremidade de borracha que oferecem suporte para caso a correia saia da trajetória do centro.
Roletes Planos de Carga
Os Roletes Planos de Carga são usados com correias planas onde não é necessário que a correia contenha o material lateralmente. Usados para selecionar, separar, alimentar ou arar o material da correia. Os Roletes Planos de Carga estão disponíveis com Discos de Borracha ou como Roletes de Retorno de Aço.
Os Roletes de Canal Inserido de Impacto são montados dentro do canal da estrutura ou verticalmente na superfície de montagem, e aparafusado horizontalmente. O projeto de baixo perfil é frequentemente utilizado em equipamentos portáteis onde a redução de peso é crítica. Os Roletes de Canal Inserido de Impacto estão disponíveis em aço ou projetos de impacto.
Roletes Intercambiáveis
Os Roletes Intercambiáveis estão disponíveis em CEMA C, D and E.
Cavaletes Galvanizados
A Martin oferece uma solução para a corrosão para o cavalete do seu rolete. Galvanização a quente é uma opção para estender a vida útil da estrutura do seu rolete em aplicações altamente corrosivas, economizando dinheiro e tempo de inatividade. Disponível em estoque para entregas rápidas, estruturas em CEMA C/D Galvanizadas e em tamanhos padrão, de 24" a 42" na largura da correia. Contatar a Martin para uma cotação..
Camas de Impacto
As Camas de impacto são projetadas para proteger sua correia transportadora devido ao dano de impacto nos materiais à granel transportados em cima da correia. Carregando dano à correia poderia afetar o trabalho contínuo do seu transportador. As camas de impacto são projetadas para fornecer proteção no impacto e reduzir derramamentos na zona de carga do transporte.