Engrenagens de plástico sem lubrificação têm sido usadas com sucesso em muitas das aplicações de engrenamento aberto. Muitas trabalham livres de lubrificação em aplicações que exigem, onde Engrenagens em Aço enferrujam ou exigem manutenção contínua. Os benefícios das Engrenagens de Plástico incluem: custo efetivo, redução de ruído, absorção de choque e vibração, coeficiente de fricção relativamente baixo, resistência a corrosão - eliminação de banhos, ou revestimentos e tolerâncias de proteção,muitas vezes menos críticos que o metal, devido à maior resiliência. A equipe de vendas da Martin possui a experiência e o conhecimento para ajudá-lo a identificar e especificar o equipamento adequado para sua aplicação.

Engrenagens de Dentes Retos de Plástico
A Martin oferece Engrenagens Retas de Nylon. Estão disponíveis com furos de estoque, esticadores, ou furos usinados com chavetas e parafusos opressores. Os materiais padrão para construção são: UHMW, Nylon and Acetal. Opções de fabricação especial estão disponíveis.


Cremalheiras de Plástico
A Martin oferece Cremalheiras em comprimentos nominais de 48", no entanto outros comprimentos podem ser oferecidos como fabricação especial.