Para atender as necessidade de seus clientes, a Martin oferece Sprockets fabricados em plástico industrial. Os Sprockets de Plástico s ã o superiores em performance e durabilidade comparados com sprockets metálicos convencionais. Os benefícios de se usar Sprockets de Plástico incluem a duração de vida útil da corrente, resistência a corrosão, peso leve, e redução de ruído. Os Sprockets de Plástico da Martin são aprovados pela USDA/FDA para aplicações que envolvem processamento e embalagem de alimentos. Também oferecidos com: anéis de fixação, furos de lubrificação, cortes especiais e dimensões especiais de dentes. A Martin pode fabricar produtos a partir de vários tipos de plásticos, incluindo: Nylon, UHMW, Acetal, Teflon ®, Prolipropileno.
Sprockets para Corrente de Rolos de Plástico
Os Sprockets para Corrente de Rolos de Plástico da Martin estão disponíveis com furos de estoque ou furos usinados, em tamanhos para corrente de passo 25 a 100, a maioria com estilo do cubo "A", "B", ou "C". Os cubos tipo "B" são oferecidos com cubos de plástico, bem como metal parafusado (bolt-on metal hubs).
Sprockets para Corrente de Rolos Métricos de Plástico
Os Sprockets para Corrente de Rolos Métricos de Plástico estão disponíveis com furos de estoque ou furos usinados, para correntes ISO 08B-1 a 12B-1, a maioria com estilo do cubo "A", "B", ou "C". Os cubos tipo "B" são oferecidos com cubos de plástico, bem como metal parafusado (bolt-on metal hubs).
Idler
Sprockets
Os Sprockets Idler da Martin trabalham de maneira suave (smooth-running) e estão disponíveis com rolamentos para trabalho pesado, e são prensados no Sprockets. A Martin também pode substituir sprockets existentes e instalar rolamentos para fabricar Sprockets Idler Especiais.
Sprocket para Corrente de Engenharia de Plástico
Os Sprockets para Corrente de Engenharia incluem Sprockets Mill Duty (também conhecidos como Correntes Agrícolas ou Correntes AG) fabricados em UHMW. A Martin oferece Sprockets Mill Duty em todos os tamanhos populares, bem como Sprockets de Fabricação Especial. Os tamanhos padrão incluem Series 55, Series 78*, Series 82 , e Series 132. Os Sprockets podem ser fabricados de acordo com os tipos A, B, C & D, também bipartidos e fabricação especial.
*Disponíveis em Estoque
Sprockets de Passo Duplo de Plástico
A Martin fabrica Sprockets de Passo Duplo para Corrente de Rolos. Os Sprockets de Passo Duplo reduzem o contato do Sprocket com a corrente pela metade, encaixando todos os dentes do Sprocket. Isto reduz o desgaste e prolonga a duração do Sprocket.
Sprockets para Correias Flat Top
A Martin fabrica Sprockets para Correias Flat Top em USDA/FDA de grau UHMW e termoplásticos. Estes Sprockets são completamente intercambiáveis com Sprockets fundidos, em aço, ou outros tipos de Sprockets de plástico. Os Sprockets para Correia Flat Top metálicos da Martin possuem peso leve, e são resistentes à química. Eles são projetados para serem usados tanto com correntes de aço quanto correntes de plástico. A maioria dos tamanhos e estilos mas populares estão disponíveis. Para aplicações especiais, a Martin oferece tempos de resposta rápidos em pedidos especiais.